Publier vos produits
Square Tenon Top Poles

Square Tenon Top Poles

Traduit par Google,
  • Conçu pour un montage au sol
  • Revêtement en polyester TGIC très résistant
  • Trous de main renforcés avec cosse de mise à la terre et couvercle amovible pour un accès facile au câblage
  • Les capuchons de poteau, les couvercles de base et les boulons sont vendus séparément
  • Fabriqué sur mesure pour chaque application
  • 10'-30'

Couleur : Revêtement en poudre bronze
Construction : Acier
Homologué CSA : convient aux endroits humides
Arbre : rendement minimum de 46 000 psi
Plaques de base : rendement minimum de 36 000 psi
Trous pour les mains : renforcés avec cosse de mise à la terre et couvercle amovible

Spécification
    • Compliance

      • CSA Listed
      • Suitable for wet locations
    • Construction

      • Shaft: 46,000 p.s.i. minimum yield
      • Hand Holes: Reinforced with grounding lug and removable cover
      • Base Plates: Slotted base plates 36,000 p.s.i.
      • Shipping Protection: All poles are shipped in individual corrugated cartons to prevent finish damage
      • Color: Bronze powder coating
      • Height: 10ft - 30 ft
      • Gauge: 7 or 11
      • Wall Thickness: 1/8"
      • Shaft Size: 4" or 5"
      • Hand Hole Dimensions: 3" x 5"
      • Bolt Circle: 8 1/2"
      • Base Dimension: 8"
      • Anchor Bolt: Galvanized anchor bolts and galvanized hardware and anchor bolt template. All bolts have a 3" hook.
      • Anchor Bolt Templates:
        • WARNING: Template must be printed on 11" x 17" sheet for actual size. CHECK SCALE BEFORE USING.
        • Templates shipped with anchor bolts and available online.
      • Pre-Shipped Anchor Bolts: Bolts can be pre-shipped upon request for additional freight charge
    • Max EPA's/Max Weights

      • 70 MPH: 10.7 ft / 360 lb
      • 80 MPH: 7.0 ft / 350 lb
      • 90 MPH: 4.3 ft / 350 lb
      • 100 MPH: 2.5 ft / 350 lb
      • 110 MPH: 1.1 ft / 350 lb
      • 120 MPH: 0.1 ft / 340 lb
    • Other

      • Terms of Sale: Pole Terms of Sale is available online.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing! Upon request, RAB may be able to manufacture this product to be compliant with the Buy American Act (BAA). Please contact customer service to request a quote for the product to be made BAA compliant.
Spécifications techniques
  • Réference unique.square-tenon-top-poles
  • Famille de produitsPoles
  • Groupe de produitsSquare Tenon
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Code ETIMEC000061
  • Nom ETIMLight pole
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting columns, brackets and bollards
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Poles and Standards
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Titre OmniClassLighting Poles