Publier vos produits
SWISH FA Field Adjustable Light

SWISH FA Field Adjustable Light

Traduit par Google,

Caractéristiques
• Sortie lumineuse réglable sur le terrain (3 étapes discrètes)
• Blanc réglable (3 températures de couleur discrètes)
• Peut être modifié pendant et après l'installation
• Option de batterie de secours offerte
• Capteur de présence à micro-ondes
• Disponible avec Lightcloud Controller®
• Durée de vie des LED de 100 000 heures

Spécification
  • Technical Specifications

    UL Listing:

    Suitable for dry, damp locations.

    IC rated for direct contact with thermal insulation.

    CCEA Compliant:

    Luminaire Requirements used in Environmental Air Space per

    the electrical code specification of the City of Chicago

    IESNA LM-79 & IESNA LM-80 Testing:

    RAB LED luminaires and LED components have been tested by

    an independent laboratory in accordance with IESNA LM-79

    and LM-80.

    LEDs:

    Long-life, high-efficacy, mid-power, surfacec-mount LEDs

    Lifespan:

    100,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and

    TM-21 calculations

    Cold Weather Starting:

    The minimum starting temperature is -30°C (-22°F)

    Ambient Temperature:

    Suitable for use up to 40°C (104°F)

    Lens:

    Frosted polycarbonate

    Mounting:

    Recessed ceiling

    Housing:

    Die-formed, 20-guage, cold-rolled steel

    Reflector:

    Integral reflector (on the sides) with high reflectance finish,

    optimized for uniform distribution

    Final:

    Formulated for high durability and long-lasting color

    Green Technology:

    Mercury and UV free. RoHS-compliant components

    Warranty:

    RAB warrants that our LED products will be free from defects in

    materials and workmanship for a period of five (5) years from

    the date of delivery to the end user, including coverage of light

    output, color stability, driver performace and fixture finish. RAB’s

    warranty is subject to all terms and conditions found at

    rablighting.com/warranty.

Spécifications techniques
  • Réference unique.swish-fa-field-adjustable-light
  • Famille de produitsInterior Lighting
  • Groupe de produitsTroffers & Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures