CARACTÉRISTIQUES Mitigeur thermostatique optoélectronique pour lavabo Alimentation par pile au lithium 6 V Arrêt automatique en cas de batterie faible Fonction rinçage hygiénique toutes les 72 heures pendant 30 secondes Débit 6 l/min à 3 bars DESCRIPTION Mitigeur thermostatique électronique pour lavabo avec capteur infrarouge, thermostat pour réglage individuel de la température et fonction rinçage hygiénique automatique programmable, avec pile 6 V type CRP2
Spécification
• Fitting body made of brass, chrome-plated
• Internal components: stainless steel, brass, ABS plastic
• Connections: S connections DN15 ½ ”external thread
• Cold water: 1 - 20 ° C
• Hot water: up to max. 70 ° C
• Minimum line pressure: 0.5 bar
• Maximum line pressure: 5 bar
• Maximum static pressure: 8 bar
• Volume flow: 6 l / min at 3 bar
• Running time: adjustable, 3 - 80 seconds
• Anti-blocking time: corresponds to the set running time
• Hygiene flush: 72 hours after the last use for a period of 30 seconds (can be changed with the hand programmer)
• Power supply: Battery 6 V lithium battery type CRP2
• Solenoid valve: IP45
• Electronics: IP45