Publier vos produits
Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur
RADA

Rada Tec 1000T Waschtisch-Thermostatarmatur

Traduit par Google,
CARACTÉRISTIQUES Mitigeur thermostatique optoélectronique pour lavabo Alimentation par pile au lithium 6 V Pour perçage standard de Ø 35 mm Arrêt automatique en cas de batterie faible Fonction rinçage hygiénique toutes les 24 heures pendant 1 minute Durée de fonctionnement réglable Débit 6 l/min à 3 bars DESCRIPTION Mitigeur thermostatique électronique pour lavabo avec capteur infrarouge, thermostat pour un réglage individuel de la température et fonction rinçage hygiénique automatique toutes les 24 heures pendant 1 minute, avec pile 6 V type CRP2
Spécification
  • • Fitting body: chrome-plated brass • Internal components: stainless steel, brass, plastic • Connection hoses: Flexible connection hoses made of. Stainless steel with silicone inner tube 3/8 ”, DN10 union nuts • Cold water: 5 - 20 ° C • Hot water: 50 - 70 ° C (briefly up to 85 ° C) • Minimum line pressure: 0.5 bar • Maximum line pressure: 5 bar • Volume flow: 6 l / min at 3 bar • Runtime: depending on the dwell time in the detection range of the infrared sensor • Follow-up time: 1 second (factory setting). 0.3 - 11 seconds (in 12 steps) • Anti-blocking time, automatic switch-off after 2 minutes • Sensor range: 140mm ± 5% adjustable 50 - 200mm (in 24 steps) • Short-term: continuous run 120 seconds • Ambient temperature: 4 - 60 ° C • Protection class: IP65 according to EN60529
Spécifications techniques
  • Réference unique.21930057
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWashstand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni