CARACTÉRISTIQUES Robinet mural pour lavabos, version allongée. Disponible pour eau froide ou chaude. Fermeture anti-retour. Cartouche étanche sans entretien. Durée de fonctionnement : 12 ± 3 secondes selon DIN EN 816. DESCRIPTION Robinet mural à fermeture automatique pour lavabos, raccord ½" DN15 AG, durée de fonctionnement : 12 ± 3 secondes, saillie : 122 mm.
Spécification
• Connection: ½ ”, DN15 AG
• Flow time: 12 ± 3 seconds
• Operating pressure: 0.2 - 5 bar
• Volume flow: 6 l / min at 3 bar, adjustable
• Throat: 122 mm
• Item number: 07 0T11 45