Publier vos produits
Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap
RADA

Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap

Traduit par Google,
Robinet à bouton-poussoir contemporain monté sur le pont/lavabo avec débit et durée réglables (5 à 20 secondes) pour une utilisation sur des lavabos ou des plans de travail. Un mitigeur de lavabo à débit temporisé sans commotion avec contrôle de température séparé et réglage du temps et du débit. Le robinet peut être ajusté pour donner une durée d'écoulement de 5 à 20 secondes lorsque le bouton est enfoncé et relâché et le volume d'écoulement peut également être ajusté. Caractéristiques : Design contemporain. Entretien facile - cartouche monobloc. Économie d'énergie et d'eau - débit et temps réglables. Action sans commotion.
Spécification
  • Product Reference

    Rada T4 125 Timed Flow Mixer Tap (2.1762.079)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ¾” BSP female union nuts at the end of the flexible tails with ⅜” x ½” male compression adaptor supplied.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-T4-125-Timed-Flow-Mixer-Tap
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTaps & Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni