Publier vos produits
Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap
RADA

Rada Tripoint-F - 3 in 1 Electronic Mixer Tap

Traduit par Google,
Robinet de lavabo à commande sans contact adapté à une installation avec alimentation pré-mélangée ou avec alimentation chaude et froide - avec ou sans réglage de température non thermostatique. Fonctionne sur batterie 6V. Robinet de lavabo infrarouge sans contact. Peut être installé avec une alimentation pré-mélangée, ou avec une alimentation chaude et froide, avec ou sans réglage de température (non thermostatique). Général : Fonctionne sur batterie. Filtres en ligne et diaphragme autonettoyant. Résistant au vandalisme. Queues flexibles approuvées WRAS.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Tripoint-F No-touch Electronic Tap (2.1658.011)

    Standard product features

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Flexible tails: Stainless steel with blue polymide reinforced polythene hose.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 1–70°C.

    Pressure range:

    • Maximum static pressure: 10 bar.

    • Minimum pressure loss (with flow regulator): 2.0 bar.

    Flow rates:

    Minimum flow rate: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class: IP67.

    • Power supply: 6v lithium battery (2CR5).

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Tripoint-F---3-in-1-Electronic-Mixer-Tap
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTaps & Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni