Publier vos produits
Rada 129 Mono-Control System
RADA

Rada 129 Mono-Control System

Traduit par Google,
Capteur infrarouge actif mural, module de commande et électrovanne pour lavabo simple ou douche.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC129 Operating System (1.1495.014)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-selected during installation by the adjustment of an integral timing dial, via the mono-control module.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Materials:

    • Sensor: Chrome plated metal with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-129-Mono-Control-System
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsOther Sanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)84
  • Largeur (mm)84
  • Profondeur (mm)12
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe