Publier vos produits
Rada VR145 Vandal Resistant Shower Fitting
RADA

Rada VR145 Vandal Resistant Shower Fitting

Traduit par Google,
Robinetterie de douche anti-vandalisme pour le raccordement à une canalisation montante avec plaque de pulvérisation fixe et régulateur de débit de 9 l/min. Robinetterie de douche anti-vandalisme pour le raccordement à une tuyauterie à surface montante, avec une plaque de jet unique à angle de refoulement réglable et un régulateur de débit de 9 litres/minute.
Spécification
  • Product Reference

    Rada VR145 Shower Fitting (1.0.098.79.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Riser pipe

    Options

    6 litre flow regulator

    Standard product features

    Connections:

    • Push-fit socket to accept 15 mm pipework.

    Spray performance:

    • Minimum flow rate 6 litres/minute to achieve fully formed spray pattern.

    Pressure range:

    • Minimum maintained pressure at the inlet: 0.1 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet: 5.0 bar.

    Temperature range:

    • Designed to accept water supplied between 5°C and 65°C.

    Materials:

    • Spray Body: Brass polished chrome finish.

    • Mounting bush/ inlet nipple: Brass.

    • Spray cartridges: Engineering plastic.

    • Flow regulator: Engineering plastic.

    • Strainer: Stainless steel.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge.

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

    • Rada riser pipe.

    Stainless steel, 700 mm supply pipe for use with VR125 and VR145.

    Product Options

    6 litre flow regulator.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-VR145-Vandal-Resistant-Shower-Fitting
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)69
  • Largeur (mm)69
  • Profondeur (mm)112
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

Disponibilité de la région

L'Europe