Publier vos produits
Drako Mitigeur Douche 3308 S

Drako Mitigeur Douche 3308 S

Mitigeur de douche avec système S2 sans kit de douche La série Drako est conçue pour un public qui aime le design et s'engage à garantir la qualité offerte par Ramon Soler®. Drako prend soin de chaque détail, offrant un niveau maximal de solidité et de solidité, une attention particulière est donc portée à la qualité des matériaux utilisés, à leur finition et à leur ergonomie. Certification: AENOR N IA NF IS E1 C2 A3 U3
Spécification
  • Cartouche céramique Ø40 mm Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Système d'économie d'eau S2 (C2 disponible sur certains modèles) en ouvrant la main en deux phases. Débit à 3 bar: 12 l / min Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste-t-il aux pressions statiques? Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.217230
  • Famille de produitsDrako
  • Groupe de produitsDrako Bathtub & Shower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011329
  • Nom ETIMShower mixing tap
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 15 17
  • Titre OmniClassBathtub Components
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord