Publier vos produits
RAVAPROOF AVIP GUM

RAVAPROOF AVIP GUM

Traduit par Google,

AVIP GUM est un mastic bitumineux monocomposant, à base de solvant, étanche à l'eau. Après maturation, il forme un seul mastic flexible et insoluble
membrane.

PRINCIPALES UTILISATIONS
AVIPGUM est un excellent produit qui non seulement offre une grande résilience même à très basse température (-20°C) mais combine également
économie et efficacité. AVIPGUM peut être utilisé pour sceller les joints sur les surfaces horizontales et verticales pour sceller les fissures capillaires, comme matériau d'étanchéité complémentaire lorsqu'il est difficile de coller des membranes bitumineuses sur certaines surfaces (par exemple, gouttières, évents, etc.) et sur les points de liaison des membranes bitumineuses. En combinaison avec AREXOL LAC comme primaire, il a une excellente adhérence sur toutes les surfaces structurelles en béton, métal, bois, etc. AVIP GUM n'est pas affecté par les solutions acides et alcalines à faible concentration. Il est cependant affecté par les solvants et n'est pas compatible avec le polystyrène.

COMPOSITION
AVIPGUM est fabriqué à partir de bitume, de polymères spéciaux, de fibres liantes, de charges et d'hydrocarbures aromatiques.

Spécification
  • Description Bituminous: Mastic Sealant

    Color: Black

    Odor: Characterisitic

    Appearance: Pasty

    Aromatics content: ≤10%

    Density: 1300-1400 g/l

    Solids content: ≥90%

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAVAPROOF-AVIP-GUM
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMastic asphalt
  • Matériel secondaireMastic asphalt
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

L'Europe
Bulgarie
Chypre
Grèce