Publier vos produits
RAVAPROOF DECOUFLEX

RAVAPROOF DECOUFLEX

Traduit par Google,

RAVAPROOF DECOUFLEX est un produit d'étanchéité à base d'eau, fabriqué à partir de copolymères styrène-acryliques spéciaux. Après maturation, il crée un film élastique avec une excellente résilience et réflectivité. RAVAPROOF DECOUFLEX est disponible en blanc et en terre cuite.

PRINCIPALES UTILISATIONS

Imperméabilisation des surfaces horizontales et verticales. Le produit suit la contraction et la dilatation du lit de pose et résiste à toute petite fissure. Il constitue un moyen peu coûteux et efficace d'imperméabilisation. Il présente une excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux IR. Il imperméabilise toute surface et terrasse accessible. Il protège les surfaces horizontales, verticales et inclinées (béton, crépi, aluminium, métal, bois, surfaces céramiques et membranes bitumineuses à surface sablée).

Il convient à la protection du polyuréthane et de la mousse

COMPOSITION

RAVAPROOF DECOUFLEX est produit à partir d'un mélange de copolymères styrène-acrylique spéciaux et ne contient pas de solvants.

Spécification
  • Color: White/Terracotta

    Odor: Slight/Odorless

    Appearance: Liquid/Pasty

    SRI : 106

    Solid content: 65%w/w

    Density: 1,3 ± 0,02 kg/L

    Viscosity: 5000-6000cP (spl.3,25oC,20RPM)

    Water content: ~35%w/w

    Measurement of bond strength by pull-off (EN 1542): 1,5 MPa (With Traffic)

    Elongation (ASTM D412): 755%

    Determination of CO2 permeability Sd (EN 1062-6 Method Α): 306 m (>50m)

    Determination of watervapor transmission Sd (ΕΝ 7783): 1,455 m (Cat I)

    Permeability (EN 1062-3): 0,057 kg·m-2·h-0.5

    Determination of abrasion resistance (EN ISO 5470-1): 2868 mg

    Service temperature: (-20) / (80) ⁰C No cracking

    Rapid-deformation (EN 6272-1): Pass

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAVAPROOF-DECOUFLEX
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

L'Europe
Bulgarie
Chypre
Grèce