Publier vos produits
Tuyau pré-isolé Repolen PPR
Tuyau pré-isolé Repolen PPR
    Reboca

    Tuyau pré-isolé Repolen PPR

    Traduit par Google,

    Les tubes pré-isolés Repolen sont conçus pour optimiser l'efficacité énergétique des réseaux d'eau froide, d'eau chaude, de chauffage et de climatisation. Leur structure à trois couches, composée d'un tube intérieur multicouche en PPR, d'une isolation en mousse PUR et d'une enveloppe en PEHD, réduit les pertes d'énergie et garantit une résistance thermique et mécanique élevée. Spécialement conçus pour les réseaux d'eau froide sanitaire (ECS) et d'eau chaude sanitaire (ECS) , ainsi que pour les systèmes de chauffage et de climatisation , ces tubes sont idéaux pour les projets exigeant un contrôle précis de la température des fluides, une réduction des pertes d'énergie et une optimisation de l'efficacité énergétique.

    Spécification
    • Preinsulated pipes are an eco-friendly and cost-effective alternative, as they reduce energy consumption, speed up installation, and require minimal maintenance. Their UV protection allows for both indoor and outdoor use, extending their service life. This system contributes to sustainability and enhances efficiency in industrial and residential projects. They can reduce heat or cold loss by up to 70%, which translates into 40% energy savings.

      Repolen Preinsulated RP Series 3.2–SDR7.4 / Series 4–SDR9
      Repolen Preinsulated Clima Series 3.2–SDR7.4 / Series 5–SDR11 / Series 8–SDR17

    Spécifications techniques
    • Réference unique.repolen-preinsulated-pipes
    • Famille de produitsPreinsulated PPR pipes
    • Groupe de produitsPolypropylene random copolymer (PP-R) preinsulated pipe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux