Publier vos produits
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White

    Traduit par Google,
    Offrant une expression émotionnelle unique dans la salle de bains, la collection Kartell by LAUFEN explore la pureté et la transparence de la lumière d'une manière inédite et captivante. Des lignes épurées et une beauté intemporelle caractérisent le lavabo mural Kartell by LAUFEN, rendu possible grâce au matériau innovant SaphirKeramik et à la technologie Clean Coat de LAUFEN. Ce lavabo est doté d'un trou de robinetterie et d'un trop-plein intégré.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1810924
    • Famille de produitsLAUFEN
    • Groupe de produitsKARTELL BY LAUFEN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Poids net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie