Publier vos produits
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 410 x 420mm White

    Traduit par Google,
    La collection Sonar de LAUFEN allie une technologie de pointe à un design exceptionnel, qui deviendra sans aucun doute la pièce maîtresse de toute salle de bains moderne. Repoussant les limites du possible en matière de design de salle de bains, Patricia Urquiola a imaginé une gamme véritablement unique, caractérisée par des lignes épurées et une texture géométrique. La superbe vasque à poser murale Sonar met en valeur la forme géométrique moderne propre à la gamme Sonar. Cette vasque est dotée d'un trop-plein intégré. Fabriquée en SaphirKeramik, matériau innovant, elle est équipée d'un trop-plein.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1810946
    • Famille de produitsLAUFEN
    • Groupe de produitsSonar
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Poids net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie