Publier vos produits
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
    Reece

    Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White

    Traduit par Google,
    Découvrez la sensation du luxe hôtelier au cœur de votre maison avec le radiateur soufflant 2 en 1 Kado Lux. Le radiateur soufflant Lux est doté d'un radiateur soufflant chauffant et d'une extraction d'air latérale haute performance pour le contrôle de la vapeur et de la condensation afin de garder la salle de bain claire et sèche. Dissimulé dans une façade fine et moderne, le radiateur soufflant 2 en 1 Kado Lux est disponible en blanc ou en noir mat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2053940
    • Famille de produitsKado
    • Groupe de produitsLux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)376
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Poids net (Kg)7.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique

    Disponibilité de la région

    Océanie