Publier vos produits
Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 160 Matte Black (6 Star) Lead Free
Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 160 Matte Black (6 Star) Lead Free
    Reece

    Mizu Drift Wall Basin/Bath Outlet Curve Spout 160 Matte Black (6 Star) Lead Free

    Traduit par Google,
    Moderne et ludique, la gamme Mizu Drift, avec ses formes arrondies, met la simplicité à l'honneur. Le robinet mural Mizu Drift pour lavabo/baignoire arbore un design contemporain et universel qui s'intègre parfaitement à toutes les salles de bains. Conçu pour une installation sur lavabo ou baignoire, son allure élégante, avec son bec incurvé et son aérateur intégré, en fait un élément intemporel de toute salle de bains. Disponible en 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm et 300 mm, vous trouverez forcément le robinet adapté à votre espace. Choisissez parmi les finitions chromées, noir mat, laiton brossé, bronze brossé, gris anthracite brossé et nickel brossé pour donner vie à votre salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2267229
    • Famille de produitsMizu
    • Groupe de produitsDrift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie