Publier vos produits
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 900mm All Drawer Floor Mounted Vanity Unit 2 Drawers Single Centre Vanity (No Basin)

    Traduit par Google,
    Un design simple et sans effort est au cœur de la gamme Kado Lux. Le meuble-lavabo à montage au sol Kado Lux 900 mm est une version moderne des armoires traditionnelles de style shaker. Offrant un espace de rangement suffisant avec une configuration de tous les tiroirs et des finitions de poignée personnalisables pour s'adapter à votre robinetterie, la gamme généreuse d'options de taille permet une personnalisation complète.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2306178
    • Famille de produitsKado
    • Groupe de produitsLux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie