Publier vos produits
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 1500mm Wall Hung Twin Vanity Unit All-Drawer Double Bowl Ceramic Top

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine Vanity combine un design exceptionnel avec une personnalisation abordable. Reflétez votre propre style personnel avec une combinaison infinie de tailles, de finitions et d'options de paillasse. Avec un design épuré à double tiroir pour un maximum de rangement, le meuble-lavabo suspendu Posh Domaine Twin 1500 mm comprend un plateau en céramique avec double vasque intégrée et un intérieur blanc frais.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2350686
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)1520
    • Profondeur (mm)465
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie