Publier vos produits
Posh Domaine 750mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 750mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 750mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 750mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 750mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Ceramic Top
Posh Domaine 750mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 750mm Ensuite Floor Mount Vanity Unit Ceramic Top

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine Vanity combine un design exceptionnel avec une personnalisation abordable. Reflétez votre propre style personnel avec une combinaison infinie de tailles, de finitions et d'options de paillasse. Avec une combinaison de portes et de tiroirs à profondeur étroite, le meuble-lavabo Posh Domaine Ensuite 750 mm est doté d'un dessus en céramique avec lavabo intégré et d'un intérieur blanc frais.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2350760
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)896
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)360
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie