Publier vos produits
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White

    Traduit par Google,
    Pour créer un objet d'exception, il est essentiel de choisir les bons ingrédients. Nous avons combiné un design classique avec des matériaux de qualité pour créer l'évier Memo Harper Single de 460 mm, d'inspiration traditionnelle. Fabriqué en céramique fine, il s'intègre parfaitement dans une cuisine au style rustique et offre une grande polyvalence grâce à son installation encastrée ou sous plan. Il vous suffit d'ajouter une bonde à panier dans la finition de votre choix (vendue séparément).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2402720
    • Famille de produitsMemo
    • Groupe de produitsHarper
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)222
    • Largeur (mm)598
    • Profondeur (mm)462
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Océanie