Publier vos produits
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Deux bols signifient deux fois plus de commodité lors de la préparation ou de la vaisselle avec l'évier à double bol Memo Zenna. Combinant une belle apparence avec de l'acier inoxydable de qualité 304 fiable, Zenna est votre go to gal. Le séparateur super fin de Zenna empêche également l'eau de s'accumuler entre les bols tout en ajoutant à l'esthétique globale du design. Les éviers Zenna peuvent être installés encastrés ou encastrés en prime.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2402723
    • Famille de produitsMemo
    • Groupe de produitsZenna
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)855
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Océanie