Publier vos produits
LAUFEN Val Rectangular Counter Basin with Overflow No Taphole 550mm White
Reece

LAUFEN Val Rectangular Counter Basin with Overflow No Taphole 550mm White

Traduit par Google,
L'extraordinaire potentiel de design du révolutionnaire SaphirKeramik de LAUFEN se révèle dans la nouvelle collection de salle de bain VAL, conçue pour le spécialiste suisse de la salle de bain par le célèbre designer munichois Konstantin Grcic. Des lignes architecturales simples, des bords extrêmement étroits et des structures de surface fines rendent les lavabos de cette collection uniques au monde. Sa marque de fabrique, ses lignes géométriques droites et ses murs aux petits rayons et aux angles légèrement arrondis soulignent le caractère humain et convivial de la délicate SaphirKeramik. La vasque à poser LAUFEN Val 550 mm avec trop-plein n'est qu'une des pièces les plus étonnantes de cette collection unique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.9506784
  • Famille de produitsLAUFEN
  • Groupe de produitsVAL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Océanie
Australie
Nouvelle-Zélande