Publier vos produits
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Traduit par Google,
    Hideaway Plus vous offre la liberté de créer le style parfait grâce à un large choix de combinaisons de boutons et de plaques de fixation adaptées à votre réservoir encastré. La plaque de bouton mince Hideaway+ en ABS est dotée de points de fixation invisibles. Compatible avec toutes les installations encastrées, elle permet d'accéder directement au réservoir derrière la plaque.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9508205
    • Famille de produitsHideaway
    • Groupe de produits+
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)152
    • Largeur (mm)236
    En rapport
    • Matériel principalABS
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes

    Disponibilité de la région

    Océanie