Publier vos produits
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black
    Reece

    Mizu Soothe Heated Towel Rail 630 (Each) (Less Transformer) Matte Black

    Traduit par Google,
    La gamme de sèche-serviettes individuels Mizu Soothe vous permet de créer facilement une salle de bain confortable et apaisante. Des lignes épurées et des bords arrondis caractérisent le design du sèche-serviettes individuel Mizu Soothe. Grâce à la possibilité de connecter jusqu'à 5 sèche-serviettes avec un seul transformateur, choisissez simplement le nombre de modèles adaptés à votre espace. Chaque sèche-serviettes est câblé pour une installation propre et moderne. Fabriqués en acier inoxydable 304 robuste, ils sont parfaitement adaptés à un usage quotidien. Avec un large choix de robinetterie, de douches et d'accessoires assortis, Mizu s'adapte à toutes les salles de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9509574
    • Famille de produitsMizu
    • Groupe de produitsSoothe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)632
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    Océanie