Publier vos produits
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove
Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove

    Regency® Pro-Series F5200 Wood Stove

    Traduit par Google,

    Poêle à bois catalytique hybride extra large

    Le poêle à bois F5200 peut contenir jusqu'à 41 kg de combustible. Son design épuré et classique met parfaitement en valeur sa large porte vitrée qui offre une vue imprenable sur les flammes !

    Le poêle à bois hybride autoportant extra-large Regency Pro-Series F5200 est l'un des premiers modèles Regency dotés de la technologie de triple combustion Eco-Boost. Lorsque le thermomètre intégré atteint la zone « Active », utilisez la commande de dérivation pour activer le catalyseur et profitez d'une combustion plus longue et plus régulière, tout en préservant l'environnement.

    L'ouverture complète de la porte à 170 degrés permet de charger jusqu'à 41 kg de bûches de 56 cm (d'avant en arrière et de gauche à droite) en une seule fois, et le rebord discret pour les cendres contribue à garder le sol propre devant votre nouveau poêle. Grâce au déflecteur de chaleur arrière (inclus), vous pourrez installer cet appareil n'importe où dans votre maison, offrant ainsi les dégagements les plus réduits du marché.

    Caractéristiques principales du poêle à bois F5200 :

    • Charger le bois d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre
    • Grande zone d'observation du feu, avec vitre en céramique rayonnante de chaleur
    • Charnières robustes en fonte qui ne se plieront ni ne se casseront jamais.
    • Le verrou à came réglable en acier forgé massif assure une étanchéité parfaite de la porte dans le temps.
    • Réglage d'air frontal et dérivation catalytique latérale
    • Un thermomètre catalytique facile à lire permet à votre poêle d'atteindre une durée de combustion et une efficacité maximales.
    • Le foyer à haute performance, revêtu de briques, réfléchit la chaleur
    • Un rideau de lavage d'air discret maintient les vitres propres.
    • Le rebord en frêne soudé ne se pliera ni ne se cassera jamais.
    • Déflecteur de chaleur arrière permettant des dégagements plus réduits
    • Maison mobile et alcôve approuvées
    • Porte à ouverture à 170° pour faciliter le chargement
    • foyer robuste en acier de 4,76 mm (3/16 po)
    • La technologie de triple combustion permet des combustions plus longues et plus complètes.
    • Bénéficiant de la garantie à vie limitée la plus complète du secteur
    • Garantie de 10 ans, couverture à 100 % sur le catalyseur d'origine
    • Éligible au crédit d'impôt américain pour la biomasse
    Spécification
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.95,000
      EPA-Tested BTUs/hr.36,398
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info80%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)86%
      General Specifications
      Product SizeExtra Large
      Log Size22"
      Burn Time
      Up to 30 hrs
      Firebox Capacity
      4.4 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)0.84
      View Area213 sq. in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)8"


      Unit Dimensions
      Width (Front)29 in.
      Height
      39 3/4 in.
      Depth31 3/16 in.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.f5200-wood-stove
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsWood Stove
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-burning stoves
    • Code CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Numéro OmniClass23-33 15 13
    • Titre OmniClassHeating Stoves