Publier vos produits
STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU
REGENT

STREAM TABLE350 LED16500-840 WB WH CAS EU

Traduit par Google,
Uplight Stream Office Table, avec LED, puissance du système : 143 W, puissance en veille 0,3 W, flux lumineux du luminaire 16500 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérances de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, compatible avec les bureaux et anti-éblouissement selon la norme EN 12464-1 (UGR < 19 ; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, émission de lumière indirecte, faisceau large, avec bouton-poussoir sur le boîtier, en aluminium, blanc, 1 appareillage intégré, Casambi, gradable 0-100 %, câble d'alimentation de 2 m avec prise européenne IEC 7/7, conforme à la norme et adapté aux bureaux Luminaires MINERGIE®-Modul certifiés Regent SAFE 2019 (Re-0317), le luminaire est conforme aux exigences strictes des luminaires certifiés Minergie classe de protection I, indice de protection IP20, essai au fil incandescent 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et numéro d'enregistrement EPREL : 988127 Ø = 141 mm, hauteur totale = 350 mm, orientable +/- 25°
Spécification
  • Features

    • Highest possible visual comfort thanks to 100 % indirect lighting
    • Guaranteed glare-free: Stream Office meets all standards for office lighting
    • Efficient and standard-compliant illumination of up to four workstations
    • Can be positioned as required, stood on a table/desk or supplied with a stand
    • Hinge to enable perfect alignment can be tilted from –25° to +25°
    • Equipment box features a magnetic housing and can be attached to the stand, the table leg or in cable bracket on the desk

    Specifications

    • Versions: Table (height 350 mm), Low (1100 mm), High (1800 mm)
    • Luminous flux of luminaire: 7'000 lm – 16'500 lm
    • Control gear integrated into equipment box
    • With pushbutton on the housing for switching and dimming
    • Accessories: Operating module for the workplace for switching, dimming, presence detection and daylight control
    • Accessories: External daylight and presence sensor for Casambi and Tunable White versions, acoustic panel for improved reflection and acoustics

    Fields of application

    • Office & Education
      offices, open-plan offices, conference rooms, conference rooms, reception areas
    • Retail & Hospitality
      counters, galleries, hotels, restaurants, living spaces
Spécifications techniques
  • Réference unique.16500-840
  • Famille de produitsUplights
  • Groupe de produitsStream
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000028
  • Nom ETIMLamps
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique