Publier vos produits
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm
Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm
    REGENT

    Lightpad LED Freestanding 3000K Europe One Head C1L2000 mm

    Traduit par Google,
    Lightpad est un luminaire sur pied conçu pour répondre à vos exigences individuelles sur le lieu de travail. Il propose un choix de têtes d'éclairage avec différentes distributions d'intensité lumineuse pour garantir un éclairage uniforme pour une large gamme de configurations de bureau. Le luminaire délivre une distribution lumineuse asymétrique et double asymétrique, répondant ainsi aux exigences des normes d'éclairage homogène des postes de travail. Les plaques de base sont disponibles en différents modèles. En bref : nous pensons en termes de bureaux, pas en niveaux d'éclairement.
    Spécification
    • FEATURES: Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace; Ultra-slim housing design of just 19 mm; Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space; ALONE at WORK® communication module; SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaireheads; Designed for connection to MyData Analysis; Luminaire efficiency up to 119 lm/W; Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²); Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main SPECIFICATIONS: Direct-indirect light emission; Height: 2000 mm; Height of luminaire head: 19 mm; Colours: white, silver, black; 3000 K or 4000 K; With or without control element TECHNICAL DATA: System power: 57 W / 58 W / 98 W / 96 W / 147 W / 196 W; Luminous flux of luminaire: 6500 lm / 6800 lm / 11400 lm / 17100 lm / 22800 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L90 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP20 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lightpad_led_freestanding_3000k_europe_one_head_c1l2000_mm
    • Famille de produitsFreestanding luminaires and table luminaires
    • Groupe de produitsLightpad Office
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique