Publier vos produits
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    Traduit par Google,
    Puisant son inspiration dans l'environnement urbain et le monde naturel, le cube RAUVISIO intègre la beauté brute du béton architectural et la solidité de la pierre naturelle dans tous les intérieurs contemporains. Des surfaces soigneusement travaillées restituent la texture et l'authenticité de ces matériaux, tandis qu'une finition raffinée confère une sensation tactile soignée et une élégance naturelle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RAUVISIO-cube-RehauUK
    • Famille de produitsREHAU Furniture Boards
    • Groupe de produitsRAUVISIO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1220
    • Largeur (mm)2760
    • Profondeur (mm)19
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Matériel secondairePanneau MDF
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)65
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Numéro OmniClass23-13 19 11 11
    • Titre OmniClassThin Sheets