Publier vos produits
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

Traduit par Google,

RAUVISIO noir – une surface d'exception caractérisée par sa finition mate profonde, son toucher velouté et sa robustesse. Alliant esthétique et fonctionnalité, le stratifié HPL RAUVISIO noir résiste aux utilisations les plus intensives et s'avère idéal pour les plans de travail de cuisine, les façades de meubles, les comptoirs et les aménagements intérieurs commerciaux.

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Famille de produitsREHAU Furniture Boards
  • Groupe de produitsRAUVISIO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1300
  • Largeur (mm)2800
  • Profondeur (mm)19
Liens
En rapport
  • Matériel principalHPL laminate
  • Matériel secondairePanneau MDF
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)58
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Numéro OmniClass23-13 19 11 11
  • Titre OmniClassThin Sheets