Publier vos produits
T2250-E, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

T2250-E, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

Avantages et caractéristiques

Qualité premium Rehlko

  • Rehlko fournit une source unique de responsabilité pour le groupe électrogène et les accessoires
  • Le groupe électrogène, ses composants et une large gamme d'options ont été entièrement développés, testés en prototype, fabriqués en usine et testés en production
  • Les groupes électrogènes sont conçus conformément à la norme ISO8528

Performances premium Rehlko

Moteurs

  • Haute fiabilité renforcée par une conception simple pour des performances fonctionnelles optimales
  • Turbocompresseurs hautes performances offrant des performances moteur élevées sous toutes les charges
  • Fonctionnement et entretien faciles : les accessoires nécessitant un entretien quotidien sont idéalement situés du même côté du moteur

Alternateur

  • Fournit un démarrage moteur de pointe capacité
  • Système d'excitation permettant une surintensité soutenue > 300 % In, pendant 10 secondes
  • Construit avec une isolation de classe H et IP23

Refroidissement

  • Une solution compacte et complète utilisant un ventilateur de radiateur mécanique ou électrique (selon le type de groupe électrogène)
  • Capacité de production haute température et altitude disponible

Panneau de commande

  • La large gamme de contrôleurs Rehlko offre la fiabilité et les performances que vous attendez de votre équipement. Vous pouvez le programmer, le gérer et le diagnostiquer facilement et de manière efficace

Support Rehlko dans le monde entier

  • Une garantie limitée standard de deux ans ou de 1 000 heures pour les applications de secours.
  • Une garantie limitée standard d'un an ou de 2 500 heures pour les applications d'alimentation principale.
  • Un support produit mondial
Spécifications techniques
  • Réference unique.KPS-50-T2250-E-00
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2426
  • Largeur (mm)1699
  • Profondeur (mm)4796
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)12760
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud