Publier vos produits
300REOZJ, Industrial Diesel Generator

300REOZJ, Industrial Diesel Generator

4.4 sur 5 étoiles4.4(23 Avis)
Traduit par Google,

Numéro de modèle 300REOZJ, 60 Hz

Caractéristiques standard

  • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
  • Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
  • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200
  • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA
  • Une garantie limitée d'un an couvre tous les systèmes et composants. Des extensions de garantie de deux, cinq et dix ans sont également disponibles.
  • Le groupe électrogène est conforme aux exigences de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) en matière d'émissions stationnaires d'urgence.

Autres fonctionnalités

  • Contrôleurs conçus par Rehlko pour une intégration système garantie et une communication à distance
  • L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
  • L'isolation intégrale des vibrations élimine le besoin d'isolateurs à ressort de vibration sous l'unité
  • Enceintes résistantes aux intempéries et au bruit disponibles
  • Différentes tailles de réservoirs de carburant à sous-base homologués UL 142 disponibles
  • Plusieurs configurations de disjoncteurs disponibles

Caractéristiques de l'alternateur

  • Le système d'excitation à aimant permanent Fast-Response(TM) unique de Rehlko offre une excellente réponse en tension et une excellente capacité de court-circuit
  • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
  • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
  • Construction auto-ventilée et anti-goutte
  • Bobinages imprégnés sous vide avec vernis époxy résistant aux champignons pour une fiabilité et une longue durée de vie
  • Forme d'onde de tension supérieure provenant d'un stator à pas de deux tiers et d'un rotor incliné
Spécifications techniques
  • Réference unique.rps-300REOZJ
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)66.5
  • Largeur (pouces)51.2
  • Profondeur (pouces)118.1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)5400
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets