Publier vos produits
KD220, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel
KD220, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

    KD220, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

    Avantages et caractéristiques

    Rehlko, haute qualité

    • Des bureaux d’études au fait des dernières évolutions techniques
    • Des usines modernes et certifiées
    • Un laboratoire de pointe
    • Le groupe électrogène, ses composants et une vaste gamme d'options ont été entièrement développés, testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Approuvé pour une utilisation avec du HVO (Huile Végétale Hydrotraitée) conforme à la norme EN15940

    Rehlko, performances de pointe

    • Niveaux sonores optimisés et certifiés
    • Puissance tenue, même en condition extrême
    • Consommation de carburant optimisée
    • Encombrement réduit
    • Meilleure qualité d'électricité, capacité de démarrage et de chargement élevée, conformément à la norme ISO8528-5
    • Châssis de base robustes et capots de haute qualité
    • Protection des installations et des personnes
    • Approuvé par les normes les plus exigeantes

    Moteurs

    • Des moteurs haut de gamme, internes ou issus de partenaires majeurs
    • Densité de puissance élevée, encombrement réduit
    • Capacité de démarrage à basse température
    • Interventions d'entretien espacées

    Alternateur

    • Fournit une capacité de démarrage du moteur de pointe
    • Fabriqué en Europe
    • Fabriqué avec une isolation de classe H et IP23

    Refroidissement

    • Une solution compacte et complète utilisant un ventilateur de radiateur à entraînement mécanique
    • Conçu ou optimisé par Rehlko
    • Capacité de produit disponible à haute température et haute altitude

    Capot et châssis

    • Acier de haute qualité avec résistance accrue à la corrosion
    • Peinture époxy extrêmement durable certifiée QUALICOAT
    • Minimum 1 000 heures de résistance aux embruns salés conformément à ISO12944
    • Accès ergonomiques pour une maintenance et un raccordement faciles du groupe
    • Conception robuste optimisée pour le transport
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RPS-50-KD0220-00
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1644
    • Largeur (mm)1103
    • Profondeur (mm)2497
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1840
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud