Publier vos produits
RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

RGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)

Traduit par Google,
L'unité Resolute 30 tonnes se distingue par sa puissante climatisation à cinq étages et ses capacités VAV standard monozones et multizones, tout en étant l'option la plus compacte et la plus légère du marché. Améliorez le confort des occupants grâce au zonage et à la climatisation multizones en choisissant Resolute 30 tonnes. Caractéristiques principales : les modèles Resolute™ 30 tonnes sont les plus compacts et les plus légers du marché. - Panneaux d'accès à charnières, bac de récupération des condensats coulissant, économiseurs installés en usine et câblage à point unique pour un entretien, une maintenance et une installation rapides et faciles - Les diagnostics PlusOne® sont fournis en standard via ClearControl™, la commande numérique directe (DDC) installée en usine et les capteurs pour un diagnostic et une connectivité faciles via Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz • 575 V / triphasé / 60 Hz Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces - 1 an • Compresseur - 5 ans • Échangeur de chaleur standard - 10 ans • Échangeur de chaleur en acier inoxydable - 20 ans. Des packages de garantie étendue supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®. Toutes les unités sont testées en usine et expédiées avec une charge de réfrigérant R-454B.
Spécification
    • Nominal size: 30 Ton
    • Up to 9.8 EER / 13.0 IEER
    • Five-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator MicroChannel Condenser
    • Factory Standard PlusOne® ClearControl™ and Single-Zone and Multi-Zone VAV
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Spécifications techniques
  • Réference unique.rgehyb360-resolute-line-classic-series-packaged-ge-30-ton
  • Famille de produitsPackaged Gas/Electric
  • Groupe de produitsRGEHYB360 Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E (30 Ton)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 39 11
  • Titre OmniClassAir Conditioners

Disponibilité de la région

Amérique du Nord