Publier vos produits
RHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump

RHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump

Traduit par Google,
  • Compresseurs à spirale à deux étages sur tous les modèles : Offrent une efficacité maximale et un fonctionnement silencieux.
  • Évaporateur et condenseur MicroChannel : Performances supérieures grâce à une surface robuste, réduction des besoins en réfrigérant et plus léger que les échangeurs classiques à tubes en cuivre et ailettes en aluminium. Sa construction tout en aluminium offre une protection supérieure contre la corrosion formicaire et les dommages causés par le frottement des tubes en aluminium. Son design facilite et accélère le nettoyage.
  • Deux vannes de dilatation thermique : de série sur tous les modèles pour un contrôle précis de la surchauffe, une fiabilité et une efficacité énergétique dans toutes les conditions de fonctionnement.
  • Contrôle haute et basse pression : de série sur tous les modèles pour la protection et la fiabilité des composants réfrigérants.
  • Boîtier de commande facilement accessible et section de soufflante coulissante permettant une installation et une maintenance plus rapides.
  • Testé. Fiable. Robuste. Testé en usine à 100 %.
  • Système de détection de réfrigérant PlusOne®™ Conception intégrée et brevetée offrant une protection du système et la tranquillité d'esprit du propriétaire grâce à une surveillance du réfrigérant à faible PRG
Spécification
    • Two-Stage Scroll Compressors on all models: Provides maximum efficiency and quiet operation.
    • MicroChannel Evaporator & Condenser Coil: Delivers superior performance with a robust surface, a decreased refrigerant requirement and is lighter than conventional copper tube/aluminum fin coils.All-aluminum construction offers superior protection against formicary corrosion and aluminum tube rubbing damage. Design allows for easier and faster cleaning.
    • Two Thermal Expansion Valves: Standard on all models for precise superheat control, reliability, and energy efficiency at all operating conditions.
    • High and Low Pressure Control: Standard on all models for refrigerant component protection and reliability.
    • Easily Accessible Control Box and Slide-Out Blower Section Allows for faster installability and serviceability.
    • Tested. Trusted. Tough. 100% Factory Run Tested.
    • PlusOne® Refrigerant Detection System™ Integrated, patented design providing system protection and homeowner peace-of-mind with low GWP refrigerant monitoring
Spécifications techniques
  • Réference unique.rhpxyc-endeavor-line-classic-plus-series-residential-packaged-heat-pump
  • Famille de produitsResidential Packaged Heat Pump
  • Groupe de produitsRHPXYC Endeavor® Line Classic Plus® Series Residential Packaged Heat Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 17 11
  • Titre OmniClassPackaged Heat Pumps