Le Richlite est souvent considéré comme le meilleur matériau de bardage extérieur grâce à sa durabilité, sa résistance aux intempéries et sa facilité d'entretien. Ce matériau composite, fabriqué à partir de papier imprégné de résine, est hydrofuge, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures. Écologique, le Richlite est composé de matériaux certifiés FSC® et est hautement durable. De plus, il est ignifugé et offre une excellente isolation thermique, ce qui en fait un choix privilégié pour les bâtiments à haute performance énergétique. Sa légèreté facilite sa manipulation et son installation. Autant d'atouts qui font du Richlite une option de choix pour le bardage extérieur.
L'installation optimale du Richlite se fait en tant que pare-pluie. Ceci permet une circulation d'air équilibrée sur les quatre côtés du panneau et autorise la dilatation et la contraction thermiques.
Le Richlite est généralement constitué de panneaux de 5/16" (8 mm) d'épaisseur installés sur des tasseaux en bois (ou en Richlite) ou sur des profilés en aluminium extrudé en forme de chapeau et de J espacés de 24" d'axe en axe avec des fixations frontales en acier inoxydable de couleur assortie.
AVANTAGES
• La couleur ardoise reste uniforme
• Délais de livraison rapides
• Feuilles disponibles jusqu'à 60” x 144” (3660 mm x 1525 mm)
• Compatible avec divers systèmes de suspension
• Résistant à l'eau
• Classe A
• Différentes épaisseurs, y compris l'épaisseur standard de 5/16 po (8 mm)
• Aucun scellement des bords nécessaire
• Travail facile sur site
APPLICATIONS
• Revêtement extérieur pour bâtiments commerciaux de faible hauteur (< 40 pi)
• Revêtement extérieur résidentiel
• Sous-faces
• Portes de garage
Contactez Richlite
S'identifierDisponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |