Publier vos produits
Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror
Robern

Robern AM3640RFPA AiO Lighted Mirror

Traduit par Google,
  • 36" x 40".
  • Lum Lighting comprend une lumière LED intégrée, un moteur et un gradateur qui fournit un éclairage à haute efficacité.
  • Des tons froids et revigorants (4000K) simulent la lumière du jour pour démarrer votre journée et fournir un éclairage de travail idéal.
  • Le profil fin du cache une multitude de technologies, notamment un interrupteur de gradation tactile capacitif, un système audio intégré et une connectivité Bluetooth.
  • Haut-parleurs invisibles avec technologie audio om.
  • La connectivité Bluetooth vous permet de connecter votre smartphone pour une expérience sonore de qualité.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: AM3640RFPA
    Item Weight: 74.2 pounds
    Product Dimensions: 1.5 x 35.1 x 39.2 inches
    Item model number: AM3640RFPA
    Style: Modern
    Material: steel
    Shape: rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (6), Screws (6), Washers (6)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Robern-AM3640RFPA-AiO-Lighted-Mirror
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsLighted Mirror
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMirror Glass
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors