Publier vos produits
Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror

Traduit par Google,
  • 36" x 40".
  • Des tons froids et revigorants (4000K) simulent la lumière du jour pour démarrer votre journée et fournir un éclairage de travail idéal.
  • La collection de miroirs éclairés Vitality offre un rendu des couleurs remarquablement précis à 90+ CRI, afin que vous puissiez voir votre reflet le plus vrai.
  • Gradation douce et sans scintillement.
  • Robern utilise des LED économes en énergie pour obtenir un éclairage de travail de qualité.
  • Désembuage.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: YM3640RIFPD4
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 38.4 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangular
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Mounting Bracket, Wall Anchor, Washer, Screw, Lower Mounting Blocks

Spécifications techniques
  • Réference unique.Robern-YM3640RIFPD4-Vitality-Lighted-Mirror
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsLighted Mirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMirror Glass
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)