Publier vos produits
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché argentin.
    Spécification
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1111510XX0200
    • Famille de produitsBidets
    • Groupe de produitsThe Gap
    • Date de publication2024-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)355
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enArgentine
    • Fabriqué enArgentine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud