Publier vos produits
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

Traduit par Google,
Baignoire ovale SURFEX®. Comprend un drain clic-clac et un siphon. Sans trous de robinetterie.
Spécification
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Spécifications techniques
  • Réference unique.248465xx0
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsBeyond
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)580
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)1600
En rapport
  • Matériel principalSurface solide
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 11
  • Titre OmniClassBath Shower Units
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures