Publier vos produits
Tura  Wall-hung vitreous china basin
Roca

Tura Wall-hung vitreous china basin

Traduit par Google,
Vasque suspendue en porcelaine vitrifiée. Conçue par Andreu Carulla, Tura est une collection complète de salle de bains façonnée et inspirée par l'architecture et la lumière méditerranéenne. Tura est un jeu de volumes et de vides, de lumières et d'ombres traduits en éléments pour la salle de bains. L'innovation et la durabilité se retrouvent dans toute la collection, du design et de la technologie à l'utilisation de matériaux recyclés et d'emballages sans plastique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.327695XX0
  • Famille de produitsBasins
  • Groupe de produitsTura
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)