Publier vos produits
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
    Roca

    Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

    Traduit par Google,
    WC compact monobloc Roca Rimless® en céramique à double sortie. Une réponse traditionnelle aux ambiances classiques. Des courbes élégantes et fonctionnelles dans une vaste collection de pièces qui allient simplicité et polyvalence, offrant la commodité de solutions éprouvées.
    Spécification
    • Compatible with: A801E60..1 Supralit® seat and cover for compact toilet. A801E62..1 Soft-closing Supralit® seat and cover for compact toilet. A341V01..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet. A341V00..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet
    Spécifications techniques
    • Réference unique.342V05XX0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsVictoria (New)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)355
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets