Publier vos produits
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.
    Roca

    ROUND Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC and hidden fixations. A compatible Roca installation system is required for the installation of wall-hung WCs.

    Traduit par Google,
    WC suspendu Roca Rimless® en céramique et fixations cachées. Un système d'installation Roca compatible est requis pour l'installation de WC suspendus. Conçue par Antonio Bullo, cette collection offre à la fois un style compact et fonctionnel. Sa large gamme permet d'optimiser n'importe quel espace de salle de bain. Ses lignes modernes et stylées en font un choix intelligent.
    Spécification
    • Compatible with: A80RD12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A80RD12001: Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet. A801D12003 Soft-closing Slim seat and cover for toilet. A801D12001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3460NLXXR
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsThe Gap
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)355
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets