Publier vos produits
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    MERIDIAN Vitreous china wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Traduit par Google,
    WC suspendu Rimless en porcelaine vitrifiée avec sortie horizontale
    Spécification
    • Compatible with: 811501000 Premium shower toilet for round shaped toilets 811503000 Advance shower toilet for round shaped toilets 804001001 Advance Round 804006001 Premium Round 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090100 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890080100 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890080000 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø elbow. 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 8012A2..4 Soft-closing seat and cover for toilet 8012A0..4 Seat and cover for toilet 890130020 DUPLO WC NORDIC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (4.5/3 - 6/3 L) 8012A2..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet 8012A0..B SUPRALIT® seat and cover for toilet 801D12..3 Meridian standard / The Gap round standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.34624Lxx0
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsMeridian
    • Date de publication2021-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures