Publier vos produits
Avant Self-closing built-in shower faucet with round wall plate. Push-button with temperature regulation integrated (red-blue)
Roca

Avant Self-closing built-in shower faucet with round wall plate. Push-button with temperature regulation integrated (red-blue)

Traduit par Google,
Robinet de douche intégré à fermeture temporisée avec plaque murale ronde. Bouton poussoir avec régulation de température intégrée (rouge-bleu). Cette ligne de robinetterie temporisée au design avancé convient aux espaces publics ou semi-publics qui visent à se différencier : hôtels, espaces VIP, etc. Les formes ergonomiques de cette collection évitent les projections d'eau sur l'étagère et constituent ensemble un conception élégante. Grâce au bouton-poussoir SOFT, cette ligne est une solution conviviale pour les personnes âgées et les enfants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A2217C00
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsAvant
  • Date de publication2023-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets