Publier vos produits
SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve

Traduit par Google,
V - Robinet de chasse électronique pour urinoir alimenté par pile alcaline 9V
Spécification
  • Compatible with: 359607..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945H..0 Vitreous china urinal with top inlet 353149..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945L..0 Vitreous china urinal with top inlet 353145..0 Vitreous china urinal with top inlet 353330..1 Vitreous china urinal with top inlet 525081207 Remote control for uniral 359607..1 Vitreous china urinal with back inlet
Spécifications techniques
  • Réference unique.5A9A79C00
  • Famille de produitsFlush valves
  • Groupe de produitsSentronic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (47)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (11)