Publier vos produits
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm
    Roca

    ARMANI - ISLAND Rain Shower Head 197 x 197 mm

    Traduit par Google,

    Pomme de douche pluie 197 x 197 mm

    Spécification
    • The bold, square contour and impeccable finish of this ceiling shower head blend in seamlessly with the rest of the bathroom suite and are the perfect complement to the brassware in the collection, mimicking the soothing sensation of gentle rainfall. The Armani/Roca water outlets are fitted with the Easy-Clean anti-lime scale system to ensure optimal performance and ease of maintenance. This shower head is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5B9276xxx
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsIsland
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)197
    • Largeur (mm)197
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures