Publier vos produits
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring

    Traduit par Google,
    Le souci du détail est présent dans ce porte-brosse à dents rond, parfaitement assorti au look de la collection Baia. Le porte-brosse à dents, dont la structure a été fabriquée à la main en une seule pièce métallique sans soudure avec un élégant anneau métallique inséré dans une finition brillante, peut être combiné avec tous les autres éléments de la collection avec ou sans plateau. La combinaison des finitions métalliques brossées et brillantes crée un effet unique. Greige, une combinaison de gris et de beige, est un leitmotiv dans les créations de Giorgio Armani et est considéré par beaucoup comme la teinte idéale en décoration d'intérieur. Cette pièce comprend des nuances en Shiny Greige. La finition en acier brossé offre une sensation discrète et sophistiquée avec une touche d'élégance. Il comprend un insertion dans Chrome qui ajoute une touche classique et élégante à n'importe quel espace. Les finitions Greige et Brushed Steel ont été fabriquées à la main pour donner à la pièce un look unique et ajouter une touche discrète et contemporaine à la salle de bain.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8174920xx
    • Famille de produitsBaia
    • Groupe de produitsAccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties