Publier vos produits
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Traduit par Google,
    Unik (élément bas avec deux tiroirs et vasque)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.851369xxx
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsCarmen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)875
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires