Publier vos produits
In-Wall Duplo In-tank frame
Roca

In-Wall Duplo In-tank frame

Traduit par Google,
Cadre Duplo intégré au réservoir. Des systèmes alliant efficacité et technologie pour des performances optimales.
Spécification
  • Compatible with: A803094001 - In-Wash® Inspira In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. A803104001 - In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. A893301000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply. A893302000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "I" type support, seat and cover. Needs power supply.
Spécifications techniques
  • Réference unique.890078100
  • Famille de produitsIn-wall tanks
  • Groupe de produitsIn-Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1142
  • Largeur (mm)40
  • Profondeur (mm)474
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
  • Titre OmniClassWater Closet Tanks